Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Haltebuegel w.g.

A2V00116512599

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Abmessungen RD12X125
Gewicht 0,044 kg
Statistische Warennummer
83023000
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Aluminiumlegierung AlMg3 H111 [EN AW 5754 - EN 755-2]