Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Gussteil

A2V00002539045

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Abmessungen 84ƹX134X182ƹ
Gewicht 1,135 kg
Zeugnistyp
E31
Statistische Warennummer
76169910
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
EN AC-AlSi7Mg0,3-T6 - EN AC-42100-T6 - EN 1706