Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Freiluft-Giessharz-Spannungswandler

A2V00001139596

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Detailtext Freiluft-Gießharz-Spannungswandler Typ: EGSEFBC 15...25 F gemäß DIN VDE 0414 Isolationsniveau 36/70/170 kV lt. Maßblatt: MB3.5943 mit 2 Sek. Wicklungen Sek. mit 0, 5 A Sicherung flink Frequenz: 16 2/3 Hz, 50 Hz Übersetzung: 15 kV/100 V/90 V, 25 kV/166, 7 V/150 V Leistung: 5 VA/5 VA, 10 VA/10 VA Klasse: 0, 5/1, 0, 5/1 Sek. therm. Grenzstrom: 1A/1A, 1A/1A
Weitere Materialnummer EGSEFBC15...25F
Gewicht 73,5 kg
Statistische Warennummer
85043121
Ursprungsland
AT
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N