Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Filterabdeckung

A2V00001432586

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Abmessungen 20X50X160
Gewicht 0,2 kg
Zeugnistyp
E31
Statistische Warennummer
84159000
Ursprungsland
ES
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Aluminiumlegierung AlMg4, 5Mn0, 7 H111 [EN AW 5083 - EN 485-2]