Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Zylinderschaube ISO4762-M16x80-8.8-A2F

A2V00002695875

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Abmessungen M16X80
Gewicht 0,1 kg
Statistische Warennummer
73181568
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Stahl 8.8 [ISO 898-1]