Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Zuluftgehaeuse

A2V00001811771

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Weitere Materialnummer KI65300839
Abmessungen 105X117X473
Gewicht 1,1 kg
Statistische Warennummer
73182100
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl X5CrNi18-10 - 1.4301 - EN 10088-3