Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Wellrohrverschraubung, gerade

A2V00370076012

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Weitere Materialnummer NVNV-M323-13
Abmessungen M32X1, 5-NW23-IP68
Gewicht 0,055 kg
Statistische Warennummer
39174000
Ursprungsland
CH
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Polyamid PA 6 / Ms