Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Wellrohrverschraubung, 45°

A2V00194008919

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Weitere Materialnummer NVAV-M329-13
Abmessungen M32X1, 5-NW29-G13, 0
Gewicht 0,068 kg
Statistische Warennummer
86079980
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Polyamid PA 6 / Ms