Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Waermeleit- u. Montageblech Deck

A2V00001285246

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Abmessungen BL2X150X210
Gewicht 0,162 kg
Zeugnistyp
E31
Statistische Warennummer
94059900
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Aluminiumlegierung AlMg3 H12 [EN AW 5754 - EN 485-2]