Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Verbraucherabzweig Sicherungsl.

A2V00001275267

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Detailtext Verbraucherabzweig Sicherungsl. Direktanlauf, AC 400V, Bgr.s00, 2, 8...4A, AC 230V, 50Hz, 1s (Schuetz), Schraubanschluss, fuer Hutschienenmontage, Zuordnungsart 1, Iq = 50kA
Weitere Materialnummer 3RA1110-1EA15-1AP0
Gewicht 0,5 kg
Statistische Warennummer
85364900
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N