Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Verbraucherabzweig Sicherungsl.

A2V00001272763

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Detailtext Verbraucherabzweig Sicherungsl. Direktanlauf, Ac 400v, Bgr.s0, 5, 5...8a, Dc 24v, Schraubanschluss, Auf 60mm Sammelschienen- Adapter, Zuordnungsart 2, Iq = 50ka, (erfuellt Auch Zuordnungsart 1)
Weitere Materialnummer 3RA1120-1HD24-0BB4
Gewicht 1,158 kg
Statistische Warennummer
85364900
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N