Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Verbraucherabzweig Sicherungsl.

A2V00001272625

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Detailtext Verbraucherabzweig Sicherungsl. Direktanlauf, Ac 400 V, Bgr.s0 3, 5...5 A, Ac 230 V, 50/60 Hz, Schraubanschluss Fuer Hutschienenmontage, Zuordnungsart 2, Iq = 50 Ka (erfuellt Auch Zuordungsart 1)
Weitere Materialnummer 3RA1120-1FA24-0AL2
Gewicht 0,723 kg
Statistische Warennummer
85364900
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N