Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Verbraucherabzweig Sicherungsl.

A2V00001270633

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Detailtext Verbraucherabzweig Sicherungsl. Reversierbetrieb, Ac 400v, Bgr.s0, 14...19a, Ac 110v, 50hz, Schraubanschluss Zuordnungsart 1, Iq = 50ka Auf 60mm Sammelschienenadapter
Weitere Materialnummer 3RA1220-4BD25-0AF0
Gewicht 1,6 kg
Statistische Warennummer
85364900
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N