Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Uebergangsverschraubung

A2V00001884980

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Abmessungen D22
Gewicht 0,26 kg
Statistische Warennummer
73072210
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl X5CrNiMo17-12-2 - 1.4401 - EN 10088-3