Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Spiegelblech, lack.

A2V00207422063

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Abmessungen BL 6X 380, 6X 500
Gewicht 2 kg
Statistische Warennummer
86079190
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
EN AW-5754-H22 - 3.3535.24 - EN 573-1