Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Snap-In Stiftstecker 3pol. m. PE

A2V00001183469

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Detailtext 3pol. Snap-InStecker f. Wandmontage
für 2x0, 5-4mm² Leitungen je Kontakt
Typ WINSTA,
m. Käfigzugfederklemmen, 1, PE, 2
250V / 25A, schwarz
Weitere Materialnummer 770-713/050-000
Gewicht 0,012 kg
Statistische Warennummer
85366990
Ursprungsland
DE
Werkstoff
Polyamid PA 66