Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Sirius Positionsschalter

A2V00001935263

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Detailtext Sirius Positionsschalter Kunststoffgehaeuse nach EN 50047, 31mm Geraeteanschluss 1x (m20x1, 5) 1s/2oe Sprungkontakte Rollenstoessel, Form C, mit Kunststoffrolle 10mm
Weitere Materialnummer 3SE5232-0LD03
Gewicht 0,08 kg
Statistische Warennummer
85365080
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N