Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Sicherheitskombination, Siguard

A2V00001275142

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Detailtext Sirius Sicherheitsschaltgeraet Mit Relais-freigabekreise (fk), Dc 24v, 45.0mm, Federzugklemme, Fk Unverz.: 2s, Fk Verz.: 2s 0.05...3s, Mk: 1oe, Ueberwachter Start, Grundgeraet, Max. Err. Kat. En954-1: 4,
Weitere Materialnummer 3TK2827-2BB41
Gewicht 0,454 kg
Statistische Warennummer
85364900
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N