Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Senkschraube ISO 10642 M8X20 A4-70

A2V00370083351

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Abmessungen M8X20
Gewicht 0,009 kg
Statistische Warennummer
73181562
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl A4-70 - ISO 3506-1