Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Seitenblech front, rechts

A2V00002219895

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Abmessungen BL2X25X66
Gewicht 0,01 kg
Statistische Warennummer
86079980
Ursprungsland
HU
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Aluminiumlegierung AlMg3 H111 [EN AW 5754 - EN 485-2]