Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Sechskantschraube

A2V00370058935

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Detailtext 6KT-SHR ISO8765-M20x1, 5x100-10.9-DAC500
Abmessungen M20X1, 5X100
Gewicht 0,279 kg
Statistische Warennummer
73181575
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl 10.9 [ISO 898-1]