Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Sechskantschraube

A2V00370043691

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Detailtext 6KT-SHR ISO4014-M12x55-A2-80
Abmessungen M12X55
Gewicht 0,055 kg
Statistische Warennummer
73181575
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl A2-80 - ISO 3506-1