Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Sechskantschraube

A2V00370039539

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Detailtext 6KT-SHR ISO4014-M24x200-8.8-A3P
Abmessungen M24X200
Gewicht 0,772 kg
Zeugnistyp
E31
Statistische Warennummer
73181588
Ursprungsland
PL
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl 8.8 - ISO 898-1