Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Sechskantschraube

A2V00370036659

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Detailtext 6KT-SHR ISO4014-M16x160-10.9-DAC500B
Abmessungen M16X160
Gewicht 0,278 kg
Zeugnistyp
E31
Statistische Warennummer
73181588
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl 10.9 [ISO 898-1]