Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Sechskantschraube

A2V00370030932

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Detailtext 6KT-SHR ISO4017-M10x20-A4-70
Abmessungen M10X20
Gewicht 0,021 kg
Statistische Warennummer
73181575
Ursprungsland
AT
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl A4-70 - ISO 3506-1