Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Sechskantschraube

A2V00370030247

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Detailtext 6KT-SHR DIN931-M12x110-A2-70
Abmessungen M12X110
Gewicht 0,11 kg
Statistische Warennummer
73181499
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl A2-70 - ISO 3506-1