Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Sechskantschraube

A2V00370026643

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Detailtext 6KT-SHR ISO4017-M8x20-8.8-A2C
Abmessungen M8X20
Gewicht 0,012 kg
Statistische Warennummer
73181588
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl 8.8 - ISO 898-1