Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Sechskantschraube

A2V00370021410

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Detailtext 6KT-SHR ISO4017-M12x50-A2-80
Abmessungen M12X50
Gewicht 0,052 kg
Statistische Warennummer
73181575
Ursprungsland
US
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
EAR99
Werkstoff
Edelstahl A2-80 - ISO 3506-1