Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Sechskantmutter ISO 4032 M12 8

A2V00001811492

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Abmessungen M12
Gewicht 0,017 kg
Statistische Warennummer
73181692
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl 8 - ISO 898-2