Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Schuetz Baugroesse 00 3polig

A2V00001274035

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Detailtext Schuetz Baugroesse 00 3polig Ac-3 4kw/400v, Schraubanschluss Hilfsschalter 32 E (3no+2nc) Baubreite 45 Mm Wechselstrombetaetigung Ac 230v 50 Hz, 277v 60 Hz
Weitere Materialnummer 3TF2232-0AP0
Gewicht 0,232 kg
Statistische Warennummer
85364900
Ursprungsland
TR
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N