Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Schuetz, AC-3 5, 5KW/400 V

A2V00001272764

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Detailtext Schuetz, Ac-3 5, 5kw/400 V, Ac-1 22 A, Ac 240 V 50/60 Hz 4 Polig, 2 S + 2 Oe, Bgr. S00, Schraubanschluss
Weitere Materialnummer 3RT1517-1AU00
Gewicht 0,204 kg
Statistische Warennummer
85364900
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N