Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Schuetz, AC-3 4 KW/400 V

A2V00001270086

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Detailtext Schuetz, Ac-3 4 Kw/400 V, Ac 230 V, 50/60hz 3 Polig, Bgr. S00, Cage Clamp-anschluss Mit Angebautem Rc-glied Hs-block: 1 S + 1 Oe Elektronik Gerecht Und 1 S Im Grundgeraet Fa. Schindler
Weitere Materialnummer 3RT1016-2EP08-0KS2
Gewicht 0,252 kg
Statistische Warennummer
85364900
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N