Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Schuetz, AC-3 37 KW/400 V

A2V00001271858

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Detailtext Schuetz, Ac-3 37 Kw/400 V, Ac 110 V 60hz, 3 Polig, Bgr. S3, 2s +2oe, Hauptstr.: Schraubanschluss, Hilfsstr.: Cage Clamp
Weitere Materialnummer 3RT1045-3AG18-0PA3
Gewicht 2,085 kg
Statistische Warennummer
85364900
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N