Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Schuetz, AC-3 15 KW/400 V

A2V00001271602

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Detailtext Schuetz, Ac-3 15 Kw/400 V, Ac 230 V 50/60 Hz, 3 Polig, Bgr. S2, 2s/2oe Hauptstr.: Schraubanschluss, Hilfsstr.: Cage Clamp Mit Aufgestecktem Rc-glied Mit Frontseitigem Hilfsschalter
Weitere Materialnummer 3RT1034-3EL24-0KS0
Gewicht 0,972 kg
Statistische Warennummer
85364900
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N