Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Schuetz, AC-3, 30kW/400V DC 110V, 0, 7..

A2V00001129500

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Detailtext Schuetz, Ac-3, 30kw/400v Dc 110v, 0, 7...1, 25*us, 3polig Bgr. S3, Schraub_anschluss Mit Elektron. Ansteuerbaustein Varistor Integriert
Weitere Materialnummer 3RT1044-1XF40-0LA2
Gewicht 2,9 kg
Statistische Warennummer
85364900
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N