Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Schuetz, 55KW/400V/AC-3

A2V00001272402

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Detailtext Schuetz, 55kw/400v/ac-3, Ac(40...60hz)/dc-betaetigung Uc 21...27, 3v Hilfskontakte 2no+2nc 3-polig, Baugroesse S6 Mit Rahmenklemmen Antrieb: Elektronisch Mit Sps-schnittstelle Dc24v Schraubanschluss
Weitere Materialnummer 3RT1054-1NB36
Gewicht 3,705 kg
Statistische Warennummer
85364900
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N