Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Rippe

A2V00207315361

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Abmessungen BL 8X 54X 140
Gewicht 0,22 kg
Statistische Warennummer
86079980
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Unlegierter Baustahl S355J2C - 1.0579 - EN 10025-1