Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Riegel

A2V00397240627

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Abmessungen L=575, 5
Gewicht 0,827 kg
Zeugnistyp
E31
Statistische Warennummer
73089098
Ursprungsland
AT
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Nichtrostender austenitischer Stahl X2CrNiN18-7 - 1.4318 - EN10088-2