Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Nutenstein

A2V00109417237

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Abmessungen BL 11X30X150
Gewicht 0,339 kg
Statistische Warennummer
73181900
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl X5CrNi18-10 - 1.4301 - EN 10088-2