Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Lufttrockner Typ Mistral

A2V00002328870

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Weitere Materialnummer FT0040510-100
Abmessungen 252X441X985
Gewicht 68 kg
Statistische Warennummer
84213920
Ursprungsland
IT
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
EN AW-AlSi1MgMn - EN AW-6082-T6 - EN 755-2