Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Leuchtdrucktaster weiss +int.24V-led/1s

A2V00001967080

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Detailtext 22mm Metall Rund
Komplette Geraetekombination:
Leuchtdrucktaster
Tastend
mit flachem Druckknopf
Beleuchtet
mit Integrierter Led Ac/dc 24V
Schraubanschluss, 1s
mit Halter
Weiss
Weitere Materialnummer 3SB3645-0AA61
Gewicht 0,1 kg
Statistische Warennummer
85365019
Ursprungsland
CZ
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N