Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Leistungsschalter BGR S3

A2V00001273554

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Detailtext Leistungsschalter Bgr. S3 Fuer Den Motorschutz, Class 10, A-ausl.70...90 A, n-ausl. 1170 A Schraubanschluss, Standardschaltvermoegen, Fa. Abb
Weitere Materialnummer 3RV1041-4LA10-0FB0
Gewicht 2,263 kg
Statistische Warennummer
85362090
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N