Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Leistungsschalter, Baugr. S00

A2V00001274390

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Detailtext Leistungsschalter, Baugr. S00, Fuer Den Motorschutz, Class 10, A-ausloeser 1, 8...2, 5 A, N-ausloeser 33 A, Cage Clamp-anschluss Standardschaltvermoegen Mit Querl. Hilfsschalter 1s+1oe
Weitere Materialnummer 3RV1011-1CA25
Gewicht 0,298 kg
Statistische Warennummer
85362010
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N