Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Leistungsschalter, Baugr. S0

A2V00001275249

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Detailtext Leistungsschalter, Baugr. S0, Fuer Den Transformatorschutz, Mit Approbation Circuit-breaker Ul 489, Csa C22.2 No.5-02, A-ausloeser 20 A, N-ausloeser 325 A, Schraubanschluss, Standardschaltvermoegen
Weitere Materialnummer 3RV1821-4BD10
Gewicht 0,52 kg
Statistische Warennummer
85362010
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N