Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Kunststoff, Rund, 30mm, Verraste Rot

A2V00001885852

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Detailtext 22mm Kunststoff Rund
Betaetiger:
Druck-zug-schalter 40mm
Verrastend mit Zugentriegelung
mit Halter
Rot
Weitere Materialnummer 3SB3000-1EA21
Gewicht 0,03 kg
Statistische Warennummer
85389099
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N