Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Kompressormodul UBMC2

A2V00002094802

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Detailtext Kompressormodul Metro München Schraubenkompressor TrackAir 7 - frequenzgeregelt - fluideingespritzt und luftgekühlt - Luftleistung am Ausgang: 585 l/min - Nennleistung: 7, 5 kW - Farbton (Schalldämmhaube und Rahmen): RAL 7015
Weitere Materialnummer 21.701.221
Abmessungen 1250X829X650
Gewicht 300 kg
Zeugnistyp
E31
Statistische Warennummer
84148075
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Materialklassifizierung
Schweisskomponente