Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Kolbenventil Typ RP-1

A2V00002328911

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Weitere Materialnummer FT0040537-100
Abmessungen 60X61, 3X140, 5
Gewicht 1,3 kg
Statistische Warennummer
84812090
Ursprungsland
IT
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
EN AW-AlSi1MgMn - EN AW-6082 T6 - EN 755-2