Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Kohleschleifstueck RH85 M6

A2V00001220550

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Detailtext Kohleschleifstueck RH85 M6 (für DSA250.12) nach Zeichnung 07.16.0026.30.097
Weitere Materialnummer 21970
Abmessungen 1286X225X60
Gewicht 5,076 kg
Zeugnistyp
E31
Statistische Warennummer
85359000
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Materialklassifizierung
Klebkomponente A1 nach DIN 6701