Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Huelse

A2V00002059680

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Abmessungen D 20X11, 5
Gewicht 0,026 kg
Zeugnistyp
E31
Statistische Warennummer
73269098
Ursprungsland
AT
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl X5CrNi18-10 - 1.4301 - EN 10088-2