Zum Inhalt springen Zum Navigationsmenü springen
Huelse

A2V00001826233

Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Not Available
Available
Out
Merkmale Details
Abmessungen RD 24X23
Gewicht 0,058 kg
Statistische Warennummer
73182900
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Stahl 42CrMo4+QT - EN 10083-3 - 1.7225+QT